Norge - Norsk

Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, symmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Sidemontering for diameter 48 mm, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008635818
Full bestillingskode: 871951466643600

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40 [LED module 4000 lm]