Philips CitySoul gen2 LED Stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 52, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD
BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 10 m uten plugg, Skruterminal
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED120 [LED module 12000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år