Norge - Norsk

Philips CitySoul gen2 LED Stor, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024413
Full bestillingskode: 871869987870200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]