Norge - Norsk

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024411
Full bestillingskode: 871869987868900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]