Norge - Norsk

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024534
Full bestillingskode: 871869989207400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified