Norge - Norsk

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 52, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsbrakett, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 10 m uten plugg, Skruterminal

Bestillingskode: 912300060819
Full bestillingskode: 872110337033400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år