Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22.5 W, 2543 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66
BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 2543 lm, 22.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 6,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode CG30 [LED module, system flux 3000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified