Norge - Norsk

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910505017425
Full bestillingskode: 871869693920800

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Family

Product