Philips OccuSwitch

Produktbeskrivelse

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Occuswitch - Et smart trekk. OccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom eller. område når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruket. OccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m<sup>2</sup>. En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taket. En separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering

Fordeler

  • Energibesparelser på opptil 30 % og god inntjening

  • Virker med så godt som alle lyskilde- og armaturtyper

Funksjoner

  • OccuSwitch har en smart timer som utvider forsinkelsestiden med 10 minutter hvis bevegelse registreres kort tid etter at lyset er slått av. Det antas da at området fortsatt er i bruk, men at det er svært lite bevegelse.

  • OccuSwitch har en innfellbar skjerm som kan brukes til å skjerme av områder, f.eks. korridorer, i nærheten av området som OccuSwitch kontrollerer

Bruksområder

  • OccuSwitch er designet til bruk i kontorer, skoler og lignende områder, inkludert toaletter, oppbevaringsrom osv.
  • Den er optimalisert for innfelt takmontering og for monteringshøyder på mellom 2,5 og 4 meter
  • Overflateboksen tillater også overflatemontering, enten med skjult kabling eller overflatemonterte kanaler

Nedlastinger