Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001891202
Full bestillingskode: 871869681177100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E14
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001891202 no_NO pdf 657.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001891202_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001891202_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB