Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 time(r), 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003576702
Full bestillingskode: 871951448784000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003576702 no_NO pdf 855.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003576702_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003576702_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB