Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 time(r), 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- GX24Q-2 Rotatable end-cap
- Nominell levetid
- 30 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år