Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 time(r), 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003576302
Full bestillingskode: 871951448776500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003576302 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003576302 no_NO pdf 866.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003576302_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003576302_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 IES 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB