Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, Nett, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, Nett, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 time(r), 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003758502
Full bestillingskode: 872016928722800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt