Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, Nett, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, Nett, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 time(r), 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003758202
Full bestillingskode: 872016928716700

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt