Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, Nett, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, Nett, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 time(r), 141 lm/W, EEL D, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003592902
Full bestillingskode: 872016915713200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt