Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 time(r), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003579102
Full bestillingskode: 871951448682900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt