Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 time(r)

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 time(r), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Glass, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003578902
Full bestillingskode: 871951448678200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    2G11
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt