Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 time(r), 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G24Q-2 Rotatable end-cap
- Nominell levetid
- 30 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år