Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 time(r), 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003757702
Full bestillingskode: 872016929043300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24Q-1 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger