Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, HF/Nett, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 time(r), 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003757602
Full bestillingskode: 872016929041900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24Q-1 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003757602 no_NO pdf 810.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003757602_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003757602_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB