Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r), 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G24D-3 Rotatable end-cap
- Nominell levetid
- 30 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år