Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 time(r), 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003757302
Full bestillingskode: 872016928756300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24D-2 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003757302 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003757302 no_NO pdf 796.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003757302_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003757302_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB