Norge - Norsk

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 time(r), 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003757202
Full bestillingskode: 872016928754900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G24D-2 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    30 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt