Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 time(r)
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-C, EM/Nett, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 time(r), 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G24d-1 Rotatable end-cap
- Nominell levetid
- 30 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år