Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002021502
Full bestillingskode: 871869964687500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere

Nedlastinger