Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3 700 | 6500 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2 500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3 700 | 6500 | G13 ROT |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Med stigende energipriser og EUs Green Deal2 som fortsetter å finansiere energieffektive bygningsrenoveringer, ser mange etter løsninger for å gjøre firmaets belysning mer bærekraftig. Den nye Philips MASTER LEDtube Ultra effektiv T8 er et ekte gjennombrudd på veien mot mer bærekraftig belysning. Den erstatter ditt nåværende lysrør eller LED-lysrør direkte og gir umiddelbart stor reduksjon i energikostnader, samt en mye lengre levetid!
Fordeler
Energibesparelse: Opptil 44 % sammenlignet med standard LED-rør
Pålitelig ytelse på opptil 100 000 timer
Funksjoner
Ultra efficiency oppnår en utrolig energieffektivitet i klasse A/B
Levetid på opptil 100 000 timer