Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 147 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003734102
Full bestillingskode: 872016927064000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003734102 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003734102 no_NO pdf 815.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003734102_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003734102_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU IES 19.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB