Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929003795202
Full bestillingskode: 872016930968500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt