Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r), 140 lm/W, EEL E, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003596502
Full bestillingskode: 872016916313300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G5
  • Nominell levetid
    60 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003596502 pdf 67.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003596502 no_NO pdf 809.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003596502_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003596502_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 6.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-830-T5-929003596502 pdf 600.2 kB