Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
7 | 1 050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
7 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
- | - | 4000 | G13 ROT | |||
- | - | 4000 | G13 ROT | |||
- | - | 4000 | G13 ROT |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Philips LEDtube Connected – smarte ettermonterte LED T8-lyskilder som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til nettverksbelysning. Disse Interact Ready LED-rørene kan programmeres for å maksimere energibesparelsene, samtidig som de gir trådløst og automatisert lys for din komfort og bekvemmelighet. Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil nyte ekstra fordeler som fjernkontroll eller et administrasjonsdashbord, kan du ganske enkelt beholde lampene du har installert for øyeblikket og legge til en gateway for å oppleve alle fordelene ved et skybasert system. Dette er den beste måten å oppgradere belysningsløsninger på.
Fordeler
Smart bærekraft takket være avansert lysstyring
Enkel tilkobling med et helt nytt nivå av praktisk installasjon
Funksjoner
Smart ettermontering på eksisterende EM-forkobling eller direkte strømnett
Produktlevetid på opptil 75 000 timer