Norge - Norsk

Philips MASTER Value Dekorative LED-pærer

For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den nye kolleksjonen av MASTER Value Dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle for dekorative belysningsprosjekter, de tilbyr en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en minimalistisk lysopplevelse. Med svært lang levetid, opptil 90 % energisparing, ingen flimring og umiddelbar full lysstyrke, kan du nyte mykt og jevnt fordelt lys. Og takket være de dimmebare LED-pærene kan du skru den opp eller ned etter humøret ditt. Så du kan skape en innbydende harmoni i rommet ditt med dekorative LED-lamper som skinner med trendy og stilig sjarm.

Fordeler

  • Sparer rundt 90 % energi sammenlignet med konvensjonelle dekorative lamper

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

  • Meget god lyskvalitet med god fargegjengivelse (CRI>80)

Bruksområder

  • Boligområder
  • Hotell- og restaurantnæringen

Nedlastinger