Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002982501
Full bestillingskode: 871951431537200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Anslått levetid (timer)
    15 000 time(r)
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Nedlastinger