Philips CorePro LED capsule MV
LED-spesialprodukt for nettspenning, med stor strømbesparelse og høy lyseffekt
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.
Fordeler
Helt opptil 90 % energibesparelse sammenlignet med halogen
Lavere vedlikeholdskostnader
Funksjoner
Enkel ettermontering
Levetid på 15 000 timer