Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 time(r), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestillingskode: 929003731402
Full bestillingskode: 872016926783100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003731402 no_NO pdf 863.2 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003731402_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003731402_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB