Philips CorePro, LED HPL, ED90, Bare strømnettet, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, ED90, Bare strømnettet, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 time(r), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år