Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 time(r), 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år