Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 13 W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929002349702
Full bestillingskode: 871869975025100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år