Philips MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 time(r)
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G
Produktbeskrivelse
MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 time(r), 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 5 år