Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N

Bestillingskode: 929003960901
Full bestillingskode: 872110308069100

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 540 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    164 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger