Philips Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N

Bestillingskode: 929003959801
Full bestillingskode: 872110308036300

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    1 755 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    142 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger