Philips Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N

Bestillingskode: 929003959101
Full bestillingskode: 872110308015800

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 015 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3500 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    163 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger