Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Bestillingskode: 929003950301
Full bestillingskode: 872110307747900

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    6 880 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    164 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger