Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8

Bestillingskode: 929003944701
Full bestillingskode: 872110307579600

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 470 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    143 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    90

Nedlastinger