Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Bestillingskode: 929003939801
Full bestillingskode: 872110307432400

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    1 710 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    3
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    165 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger