Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Utvalg av glødebrytere for tenning av lysrør med elektromagnetisk utstyr. 2-pins tenner i en plastbeholder (av flammesikkert polykarbonat) og radiostøydempende kondensator
Fordeler
Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lave tidlige utskiftninger reduserer vedlikeholdskostnadene; Verdens eneste startere som er radioaktive og blyfrie, og unngår farlige stoffer i produksjon og resirkulering. Philips 'Green Flagship Award'; Sikker drift ved slutten av livet forhindrer sikkerhetsproblemer; ; Enkel å installere og erstatte med en skrutrekker eller med forbedret grep som reduserer installasjonstid og kostnader; Flammehemmende komponenter for ekstra sikkerhet; Enkelt å skille fra falske startere ved spesifikk form med innsnevret topp, preget områdeinformasjon og innrykkede pinner (patentbeskyttet design) ;UV-bestandig beholder beskytter mot utrygge forhold
Funksjoner
S10 tennere egnet for å tenne:
høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker fra 4 - 65 W