Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Laveste totale driftskostnader!

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
18,4
1 200
3000
-
G24q-2

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTER PL-C Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Fordeler

  • Mindre arbeid og lavere vedlikeholdskostnader, og gjør det enklere å gå over fra enkeltutskiftning til gruppeutskiftning

  • Best mulig lysytelse for å kunne være slått på i lange perioder

Funksjoner

  • 4-pins feste

  • Trifosfat-lysrørteknologi

Bruksområder

  • Designet for allmenn eller supplerende belysning i profesjonelle bruksområder
  • Innfelt eller utenpåliggende downlights, wall washers, bord-og pendellamper
  • Egnet for bruk i bruksområder hvor lampeskiftkostnader er høye (høy takhøyde, vanskelig å komme til): kjøpesentra, supermarkeder, lagerbygg, produksjonshaller og offentlige områder

Advarsler og sikkerhet

  • Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.

  • Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet

Nedlastinger