Norge - Norsk

Philips Pacific LED gen4

Perfekt lyskvalitet med høy effektivitet

Produkter

Fjern alt

Beklager, ingen resultater funnet for {name}

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

PacificLED gen4 er en svært effektiv og pålitelig vanntett LED-lysarmatur som gir fremragende lyskvalitet med jevn lysfordeling uten synlige striper eller fargeartefakter. Serien har modulær konstruksjon som gjør oppgradering og vedlikehold enkelt. Det nye optiske systemet gir forvrengningsfri belysning med forbedret visuell rettledning, noe som gjør at det passer perfekt til generell industri, varehus og parkeringsområder. Serien har også en rekke optikkmuligheter som sikrer optimaliserte belysningsløsninger for svært mange bruksområder. For industrielle bruksområder har PacificLED gen4 en åpen produktarkitektur med verktøyløs tilgang til forkoblingsbrettet og en innovativ endefestedesign med en innebygd kontakt for rask og enkel installasjon. Monteringsklemmen i ett stykke sikrer at det ikke forekommer små, løse komponenter som kan påvirke produksjonsprosessen.

Fordeler

  • Høykvalitetsoptikk med jevn belysning uten synlige striper eller fargeartefakter gir bedre visuell rettledning

  • Bredt utvalg av lyskjegleformer for et optimalisert belysningskonsept til en rekke bruksområder

Funksjoner

  • Stort optikkutvalg (smalstrålet, bredstrålet, meget bredstrålet og opalisert) og lumenpakker med ypperlig blendingskontroll.

  • Høyeffektiv ytelse, 140 lm/W

Bruksområder

  • Industriområder
  • Lager/distribusjonsanlegg
  • Parkeringshus
  • Fryseanlegg

Nedlastinger