Norge - Norsk

Philips CoreLine Surface-mounted

CoreLine overflatemontert – for hvert prosjekt der lys virkelig betyr noe

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips overflatemonterte CoreLine-armaturer lever opp til CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige og kvalitetssikrede armaturer. Disse førsteklasses LED-lysene er designet for å erstatte eksisterende overflatemonterte lysarmaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serien er utstyrt med et innovativt nytt utvalg av flere lumeneffekter i én enkelt armatur, kalt MultiLumen. Øyeblikkelig energisparing og lengre levetid gjør dette til en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning. Våre overflatemonterte SM136V-armaturer har en hurtigkoblingsfunksjon som sikrer enkel montering. I serien finner du også Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon, som er helt kompatible med Interact-gateways, -sensorer og -programvare.

Fordeler

  • MultiLumen: Velg mellom forskjellige lumen-effekter i én enkelt lysarmatur

  • Den nye kontakten gir enkel og rask montering

Funksjoner

  • MultiLumen: forskjellige lumen-effekter fra 2800 lumen til 4300 lumen i én enkelt lysarmatur

  • Enkel kontakt for raskere montering

Bruksområder

  • Kontorer
  • Butikk
  • Utdanning

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg drift, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger