Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – Utviklet for å skille seg ut fra det vanlige

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

910505104776
111
1 119
3000
10,1
-

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Leter du etter en bærekraftig, stilig og funksjonell belysningsløsning som utfyller ethvert hotell- og bomiljø? Møt Smooth, den ultimate spotlighten som lar deg matche enhver atmosfære perfekt. Kombiner alternativer av farge og tekstur for frontringen og innfatningen for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen kommer i forskjellige lysinnstillinger som passer behovene dine, og tilbyr et perforert tilbehør for redusert gjenskinn og bedre lysfordeling. Smooth er et miljøvennlig valg, med trykte deler laget av minst 65 % resirkulerte og ISCC Plus-sertifiserte biosirkulære materialer. Kjøleribben til Smooth er laget av 85 % resirkulert aluminium, noe som gjør den slitesterk og langvarig. I tillegg kan Smooth oppgraderes i løpet av sin lange levetid takket være sirkulær design.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Rikt utvalg av farger på hus og frontringer

  • Teksturert frontring for en luksuriøs effekt

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger